TIDA-00779

TIDA-00779

Designdateien

Überblick

TIDA-00779 ist ein kostengünstiger 3,5-kW-Leistungsfaktorreglerwandler für Raumklimaanlagen und andere Großgeräte. Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen Aufwärtswandler mit Continuous-Conduction-Mode (CCM), der mithilfe des PFC-Controllers UCC28180 von TI implementiert wurde und über alle erforderlichen integrierten Schutzfunktionen verfügt. Die Hardware wurde so konzipiert und getestet, dass sie die Prüfungen auf Stoßspannungs- und EFT-Störfestigkeit nach IEC 61000 für Haushaltsgeräte besteht.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad von > 98 % über den gesamten Betriebsspannungsbereich und dadurch kleinerer Kühlkörper
  • Dreiphasiger Betriebseingangsspannungsbereich bei Volllast von 190 VAC bis 270 VAC
  • Hoher Leistungsfaktor > 0,99 und weniger als 5 % THD von mittlerer bis Volllast (50–100 %)
  • Hohe Ausgangsleistung von bis zu 3,5 kW zur Abdeckung der meisten PFC-Anwendungen mit einphasigem Eingang
  • 8-polige PFC-Lösung (keine AC-Leitungserfassung erforderlich) ermöglicht sehr einfaches Design
  • Reduzierter Strommessschwellenwert minimiert Verlustleistung
  • Hohe Leistungsdichte für kleinere Abmessungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00779.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 270
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 9
Ausgangsleistung (W) 3510
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUBE1D.PDF (1005 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKA7A.PDF (282 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKA6A.PDF (162 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKA9A.ZIP (4198 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBR8A.ZIP (1971 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKA8A.PDF (1181 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKA5A.PDF (709 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

LMT01 — 2-Draht-Temperatursensor mit ±0,5 °C Genauigkeit und Impulszähler-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27531 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 230-V, 3.5-kW PFC With >98% Efficiency, Optimized for BOM and Size Reference Design (Rev. D) PDF | HTML 29.08.2024
Technischer Artikel How to design an efficient and cost-competitive choke in PFC applications PDF | HTML 17.07.2017
Technischer Artikel Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 14.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos