TIDA-00783

TIDA-00783

Designdateien

Überblick

Das TIDA-00783.1-Referenzdesign ist ein Design für ein Leistungsmodul mit drei Ausgängen und großem Vin. Es bietet Ausgang mit 3,3 V, 1,8 V und 1,2 V und eine Gesamtleistung von 6 W. Das Layout ist für Anwendungen mit begrenztem Platz optimiert.

Merkmale
  • LMZ36002-Leistungsmodul mit großem Vin und integriertem Induktor, 4,5 V bis 60 V Eingang, 2 A Ausgang
  • LMZ20502-Nanomodul mit integriertem Induktor
  • Großer Eingangsbereich von 4,5 V bis 40 V
  • Leistungsmoduldesign mit minimalen externen Komponenten
  • Kompakte Lösungsgröße von 400 mm2
  • Diese Platine ist geprüft und die Designdateien sowie der Prüfbericht sind enthalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00783.1 TIDA-00783.2 TIDA-00783.3
Vin (Min) (V) 4.5 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 40 40 40
Vout (Nom) (V) 3.3 1.8 1.2
Iout (Max) (A) .9 1 1
Ausgangsleistung (W) 2.97 1.8 1.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAX9.PDF (402 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIE8.PDF (101 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBA5.ZIP (262 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIE9.PDF (286 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIE7.PDF (128 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ20502Kompaktes Nanomodul, 2,7 bis 5,5 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ34202Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 42 V, 2 A, im QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ36002Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 60 V, 2 A, im QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-00783 Test Results 19.10.2015
Technischer Artikel Smart power-supply designs for smart factories PDF | HTML 07.12.2015
Technischer Artikel What’s inside the smart factory? PDF | HTML 01.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos