TIDA-00785

TIDA-00785

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign besteht aus einem verstärkten zweikanaligen Digitalisolator, einem GaN-Gate-Treiber und isolierten Stromversorgungen. Dieses kompakte Referenzdesign dient zur Steuerung von GaN in Stromversorgungen, DC/DC-Wandlern, Synchrongleichrichtung, Solarwechselrichtern und Motorsteuerung. Eine Stromversorgung auf Basis von Push-Pull-Topologie mit offenem Regelkreis für Gate-Treiber bietet Flexibilität beim Platinenrouting. Der in TIDA-00785 verwendete Push-Pull-Transformatortreiber arbeitet bei 300 kHz, was die Größe des Isolationstransformators reduzieren kann und zu einer kompakten Stromversorgung führt.

Merkmale
  • Geeignet für Niederspannungs-GaN-Antriebe (300 bis 450 V)\
  • Rail-to-Rail-Spitzenstromansteuerungsfähigkeit mit 4-A-Quelle und 6-A-Strom eignet sich zur Ansteuerung von GaN-Modulen
  • 5000 Vpk verstärkte Isolierung und sehr hoher CMTI-Wert von > 100 kV/µs
  • Frequenzspreizungsbetrieb des Transformatortreibers trägt zur Reduzierung von Emissionen bei
  • PWM-Signale von Gate-Treibern können direkt mit einem Controller verbunden werden (3,3-V-Betrieb)
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBI7.PDF (2363 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRL44.PDF (108 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRL43.PDF (22 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRL47.ZIP (446 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC10.ZIP (228 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRL46.PDF (594 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRL42.PDF (170 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7821 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 2 Kanäle, 1/1, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27611 — 20V VDD, 4A/6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 5V regulated output

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Isolated GaN Driver Design Guide 28.03.2016
Technischer Artikel How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 31.01.2017
Whitepaper Driving the green revolution in transportation 23.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos