TIDA-00786

TIDA-00786

Designdateien

Überblick

TIDA-00786 is a small footprint brushed DC motor controller that has a fixed 100% duty-cycle speed input and variable current regulation.  The DRV8871’s integrated current sensing feature allows the design to utilize a standard potentiometer allowing the user to vary the current limiting level quickly between a range of motors that can be powered by a 12- to 24-V input.

Merkmale
  • 12- to 24-V Operation
  • Fixed speed input at 100% duty-cycle
  • Onboard 100-mill header for quick change of motor connections
  • DC Barrel plug allows for universal connections from different commercial power supplies
  • Durable potentiometer equipped to handle extended use
  • Internal current regulation allows for extremely small footprint
  • Variability of RILIM reduces test time for determining proper end application current regulation level
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAY8.PDF (730 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRII2.PDF (65 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRII1.PDF (189 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRII4.ZIP (359 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBB4.ZIP (912 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRII3.PDF (333 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRII0.PDF (150 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8871 — H-Brücken-Motortreiber mit 50 V und 3,6 A, mit integrierter Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-00786 Test Results 23.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos