TIDA-00790

TIDA-00790

Designdateien

Überblick

This reference design allows for evaluation of special transmission line termination networks to compensate for high frequency cable losses. Using this technique helps to achieve better jitter performance for bidirectional point to point connections.

Merkmale
  • Works with any TI RS-485 tranceiver
  • Better jitter performance
  • Higher data rates across long cables
  • Low cost due to use of passive components
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAS0.PDF (611 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHG5.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB12.ZIP (354 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHG4.PDF (44 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD78 — RS-485, 3,3 V halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Passive Equalization for RS-485 Design Guide 28.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos