TIDA-00795

TIDA-00795

Designdateien

Überblick

Sicherungen werden in vielen Produkten verwendet, um Stromspitzen und Schäden, die durch Überstrom entstehen können, zu vermeiden. Die im Automobilbereich verwendeten herkömmlichen Sicherungen haben eine geringe Genauigkeit und Ansprechzeit. Das Referenzdesign TIDA-00795 für eine präzise eFuse für den Automobilbereich ersetzt herkömmliche Sicherungen und bietet höhere Genauigkeit sowie Funktionen, die herkömmlichen Sicherungen fehlen. Dieses eFuse-Referenzdesign kann als Baustein zur Implementierung einer mehrkanaligen eFuse-Box verwendet werden. Es kann auch im Karosseriesteuergerät (BCM) und im elektronischen Steuergerät (ECU) verwendet werden.

Merkmale
  • Genauigkeit: > 97 %
  • Konfigurierbare Verzögerungszeit zur Anpassung des Einschaltstroms für 10 μs, 50 μs und 100 µs
  • Konfigurierbare Strombegrenzung bis zu 30 A (skalierbar > 100 A)
  • Ansprechzeit: max. 10 μs (konfigurierbar durch Verzögerungszeit)
  • Konform mit elektrischen Transienten von 12 V gemäß ISO 7637_2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBK1B.PDF (2831 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRL27.PDF (174 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRL26.PDF (89 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCC04A.ZIP (1389 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC03.ZIP (501 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRL28.PDF (982 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRL25.PDF (421 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA300-Q1Stromsensor-Komparator, AEC-Q100, 36 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM9036Q-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 50 mA, batteriebetrieben (40 V), niedriger 

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive Precision eFuse Reference Design (Rev. B) 22.08.2016
Auswahlhilfe Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20.09.2021
Technischer Artikel Precision current measurement enhances electronic power-steering systems PDF | HTML 19.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos