TIDA-00800

TIDA-00800

Designdateien

Überblick

The TIDA-00800 reference design entails 4 temperature sensors along a daisy chain in a cabling environment.  The sensors connect to the SensorTag development platform via the UART interface where the information can be transmitted wirelessly.  The Bluetooth low energy wireless technology makes testing and demonstration easier due to its integration in most modern equipment.  The form factor and electrical connections are compatible with TI SensorTag 2.0 ecosystem, allowing easy prototyping with other wireless technology (Zigbee, Wifi, sub 1GHz…), while the selected sensor allows industrial grade accuracy and resolution.

Merkmale
  • Daisy-chained temperature sensors (TMP107)
  • Bluetooth Low Energy™ link from SensorTag platform
  • SMAART WIRE™ Interface: Allows up To 32 Daisy-Chained devices using UART interface
  • Temperature range: -55°C to +125°C
  • Accuracy: ±0.4°C from -20°C to +70°C
  • Resolution: 14 bits (0.015625°C)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAM8.PDF (693 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRII6.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBB5.ZIP (2113 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRII5.PDF (235 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Temperatursensoren

TMP107 — Temperatursensor mit ±0,4 °C max. Abweichung, Daisy-Chain-UART, EEPROM und Alarmfunktion

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Daisy-Chained Temperature Sensor for SensorTag Design Guide 17.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos