TIDA-00803

TIDA-00803

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet ein vielseitig anwendbares Stromversorgungsdesign für die Automobilindustrie für eine Vielzahl von ADAS-Prozessoren mit Schwerpunkt auf Front- und Rückfahrkamera-Anwendungen. Das Design unterstützt einen Eingangsbereich von 4 V bis 48 V zur Versorgung gemeinsam genutzter Prozessorstromschienen durch diskrete Komponenten.  Dies erhöht die Vielseitigkeit des Designs und bietet gleichzeitig ein optimiertes Layout, das bei der Einhaltung der EMI/EMV-Vorschriften in Bezug auf die Fertigung elektronischer Subsysteme für die Automobilindustrie hilft.

Merkmale

 

  • Stromversorgungsdesign für eine breite Palette von ADAS-Prozessoren
  • Entwickelt für große Vin und Kaltstartbedingungen
  • Größenoptimiertes Design (83,0 mm x 57,0 mm)
  • Unterstützt die Anforderungen an die Stromversorgung von Peripheriebauteilen wie CMOS-Sensor, Ein- und Ausgänge (E/A), Speicher und sekundärer Mikrocontroller (MCU)
  • Verwendet einen Eingangsfilter für verbesserte EMI- und EMV-Leistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBF7.PDF (10831 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRL05.PDF (110 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRL03.PDF (91 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRL06.ZIP (1017 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRL07.ZIP (16 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBZ6.ZIP (824 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRL04.PDF (1655 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRL02.PDF (772 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08-Q1 — UND-Gatter für Automo, 1-Kanal , 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54362-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,6 bis 48 V, 3 A, mit niedrigem Ruhestrom und Spa

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61170-Q1 — Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V, 1,2 A, im QFN-Gehäuse mit 2 x

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62261-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2 bis 6 V, 2,25 MHz, Festfrequenz, 600 mA, mit fes

Datenblatt: PDF
Lastschalter

TPS22966-Q1 — Lastschalter für die Automobilindustrie, 2 Kanäle, 5,5 V, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74AHC1G32-Q1 — Einkanaliges ODER-Gatter mit zwei Eingängen, 2 V bis 5,5 V, Highspeed (9 ns), für die Automobilindus

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

LM3880-Q1 — Einfacher Stromversorgungssequenzer, Automotive Grade, 3 Schienen, mit fester Zeitverzögerung
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
* Designleitfaden Automotive Power Front Camera Systems Using Single-Core Voltage Design Guide 21.01.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos