TIDA-00804

TIDA-00804

Designdateien

Überblick

Das TIDA-00804 Referenzdesign ist eine kostengünstige diskrete Stromversorgungslösung für den i.MX6Q Quad-Core-Anwendungsprozessor. Alle DC/DC-Regler arbeiten mit Frequenzen oberhalb des AM-Rundfunkfrequenzbandes, um Funkstörungen zu vermeiden und aufgrund kleinerer Filterkomponenten eine kleine Lösungsgröße zu bieten. Der DC/DC-Wandler der ersten Stufe unterstützt einen weiten Spannungseingangsbereich von 6 V bis 42 V, wodurch das Design sowohl Start-Stopp-Betrieb als auch Load Dump unterstützt. Die DE/DC-Wandler der zweiten Stufe liefern alle notwendigen Stromschienen für die Stromversorgung des i.MX6Q. Für dieses Design ist kein Stromversorgungssequenzer erforderlich. Die PWB ist eine 4-lagige Platine mit 2 oz Kupfer und somit guter Verlustleistung bei 85 °C Umgebungstemperatur.

Merkmale
  • Breiter Eingangsspannungsbereich: Stromversorgung von 6 V bis 42 V ohne Batterie zur Unterstützung von Start-Stopp-Systemen und Lastabwurf
  • Die DC/DC-Regler arbeiten alle oberhalb von 1,8 MHz, um Interferenzen im AM-Frequenzbereich zu vermeiden
  • Sehr kompakte Abmessungen: Platinenabmessungen 75 mm x 58 mm
  • Kein Stromversorgungssequenzer erforderlich
  • Welligkeit von weniger als 5 % auf allen Stromschienen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBL1.PDF (6753 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRL64.PDF (919 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRL65.PDF (582 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRL63.PDF (131 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRL67.ZIP (707 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC15.ZIP (1771 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRL66.PDF (2150 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRL62.PDF (639 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM26420-Q1 — Zweifacher synchroner DC/DC-Wandler, 2 A, Zulassung für die Automobilindustrie, hoher Wirkungsgrad

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54561-Q1 — DC/DC-Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 4,5 bis 60 V Eingang, 5 A, mit Softstart und Eco-mo
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
* Designleitfaden Automotive i.MX6 Quad Core Processor Power Design Guide 11.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos