TIDA-00808

TIDA-00808

Designdateien

Überblick

TIDA-00808 ist ein Referenzdesign für eine einfache invertierende DC/DC-Stromversorgung für industrielle Anwendungen. Es nimmt einen großen Eingangsspannungsbereich zwischen 4,5 V und 55 V auf und erzeugt einen negativen Ausgang von 5 V bei 1,75 A mit einem Spitzenwirkungsgrad von 86 %. Da dieses Design invertierend ist, steigt der maximale Ausgangsstrom mit steigender Eingangsspannung. Das Referenzdesign enthält das SIMPLE-SWITCHER-DC/DC-Abwärtswandler-Leistungsmodul LMZ36002 für kompakte Lösungsgröße und Einfachheit. Die Abmessungen der Platine betragen 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 Zoll), aber die Lösungsgröße beträgt nur 30,607 x 20,828 mm (1,205 x 0,82 Zoll).

Merkmale
  • Eingang: 4,5 V bis 55 V
  • Ausgang: -5 V@1,75 A
  • Spitzenwirkungsgrad 86 %
  • Einfaches Design mit integriertem abgeschirmtem Induktor, das minimale Anzahl externer Komponenten benötigt
  • Kompakte Lösungsgröße, <637,5 mm2     
  • Getesteter Teilschaltkreis für DC/DC-Schaltnetzteil
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00808.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 55
Vout (Nom) (V) -5
Iout (Max) (A) 1.75
Ausgangsleistung (W) 8.75
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBF4.PDF (1329 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKD5.PDF (94 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBS8.ZIP (376 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKD4.PDF (238 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ34202Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 42 V, 2 A, im QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ36002Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 60 V, 2 A, im QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden TIDA-00808 Test Results 20.01.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos