TIDA-00818

Referenzdesign zur Stromversorgung von mobilen Zahlungsterminals (mPOS)

TIDA-00818

Designdateien

Überblick

TIDA-00818 ist ein Referenzdesign für mobile Verkaufsstellen (Mobile Point of Sale, mPOS) mit einer 1S1P-Li-Ion-Batteriearchitektur, um die Systemgröße und -kosten zu reduzieren. Integrierte Lastschalter werden dazu verwendet, den Standby-Stromverbrauch zu reduzieren und die Batterielebensdauer zu maximieren, um eine Einzelzellenarchitektur zu ermöglichen. Ein USB-Typ-C-Ladeanschluss ist ebenfalls vorhanden, um eine höhere Stromversorgung zu unterstützen und die Ladezeit zu minimieren.

Merkmale
  • 1S1P-Niederspannungs-Batteriearchitektur ermöglicht durch die Integration der Niederspannungs-Druckerschiene (5 V) angesteuert von DRV8833
  • USB-Typ-C-Ladeanschluss über TUSB320 und BQ25890 aktualisiert die aktuellen USB-Implementierungen auf den neuen Standard
  • Der TPS22918-Lastschalter trennt inaktive Subsysteme und verlängert so die Batterielebensdauer in einem kleinen SOT-23-Gehäuse (~500 nA Leck)
  • Der TCA8414 integriert Tastaturscanner und GPIO-Expander in einem einzigen Gehäuse, was das Design vereinfacht und die Stücklistenanzahl reduziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBZ9.PDF (1368 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMM1.PDF (160 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMM0.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMM3.ZIP (1734 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCD8.ZIP (764 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMM2.PDF (2091 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRML9.PDF (516 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25890I2C, 1-Zellen, 5 A, Abwärts-Batterielader mit Maxcharge™-Technologie für hohen Eingang mit D+/D-

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61230Hocheffizienter synchroner 5-A-Aufwärtswandler mit einstellbarer Ausgangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63020Hocheffektiver Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad mit 4 A-Sch

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Leistungsmonitore

INA219Digitaler Leistungsmonitor mit 26 V, 12 Bit und I2C Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

TCA5013Schnittstellen-IC für Smart Cards für 1 Benutzerkarte und 3 SAMS

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA841818 Bit 1,65- bis 3,6 V, 1 MHz, I2C/SMBus-Tastaturscanner mit Unterstützung für Interrupt, Reset und

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22918Lastschalter, 5,5 V, 2A, 52 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22965Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
USB-C-Controller

TUSB320USB Type-C-Konfiguration-Kanal-Logik und Port-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Mobile Point of Sale (mPOS) Power Design Guide 15.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos