TIDA-00827

TIDA-00827

Designdateien

Überblick

Das TIDA-00827 ist ein Referenzdesign für einen integrierten, sensorgesteuerten BLDC-Motorcontroller, der für energieeffiziente, batteriebetriebene Anwendungen bürstenloser Gleichstrommotoren geeignet ist. Ein Betriebsspannungsbereich von 8 bis 35 V unterstützt LiPo-Batterieversorgungen mit 3 S bis 6 S. Zu den spezifischen Anwendungen gehören Kameraaufhängungen, energieeffiziente Lüfter und Robotik. Der Motorcontroller besteht aus dem 16-Bit-Ultra-Low-Power-Mikrocontroller MSP430G2353 und dem hochintegrierten 2,5-A-Dreifach-Halbbrückentreiber DRV8313. Der MSP430G2353 verwendet Hall-Sensor-basierte Kommutierungsrückkopplung, um die richtigen Treiberspannungen für den Motor durch den DRV8313 bereitzustellen. Ein integriertes Potenziometer und eine Drucktaste stellen eine einfache Schnittstelle zur Steuerung des Motors bereit.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 8 bis 35 V
  • 2,5 A Spitzenausgangsstromfähigkeit
  • Kompakte Abmessungen: 2,0 Zoll x 1,0 Zoll (L x B)
  • Sensorgesteuerte BLDC-Motorsteuerung durch MSP430-Mikrocontroller
  • Integrierter Strombegrenzungskomparator
  • Integrierter Unterspannungs-, Übertemperatur- und Überstromschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBA3.PDF (2967 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRJI7.PDF (132 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJI6.PDF (86 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJI9.ZIP (459 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBL8.ZIP (1153 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJI8.PDF (758 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJI5.PDF (292 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV8313 — 3-Phasen-Motortreiber mit 3-A-Peak für max. 65 V und integrierten FETs

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2353 — 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht TIDA-00827 Test Results 11.12.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00197 — Referenzdesign für drehzahlgeregelten bürstenlosen Gleichstrom-Außenläufermotor mit 24 V TIDA-00645 — 1-PWM Steuerung für bürstenlosen DC-Motor – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos