TIDA-00845

USB 2.0-Hub mit zwei Anschlüssen und Kurzschlussschutz für die Batterie für die Automobilindustrie –

TIDA-00845

Designdateien

Überblick

TIDA-00845 ist ein Dual-Port-USB-2.0-Hub mit der Fähigkeit, einem Kurzschluss von bis zu 18 V DC an beiden nachgelagerten Ports standzuhalten. Dazu kommen ESD-Schutz gemäß IEC 61000-4-2 der Stufe 4, Überstrombedingungen und Masseschluss. Dieser Schutz wird durch einen integrierten Schutzbaustein gewährleistet – den TPD3S714-Q1. Der TUSB4020BI USB 2.0-Hub ist isoliert und vor Überspannungs- und Überstrombedingungen geschützt. Er verfügt über einen Schutz gegen Batterieschluss (STB), Kurzschluss und einen Lastschalter mit fester Strombegrenzung an beiden nachgelagerten Ports. Der nachgelagerte Port 1 enthält einen STB-Testsimulator zum Anlegen von 18 V DC und zwei TPD3S714-Q1s zum Schutz des Hubs und eines Peripheriebausteins für die einfache Demonstration der USB-STB-Schutzfunktion.

Merkmale
  • Voll funktionsfähiger USB-Hub mit integriertem Testsimulator für Batterieschluss am nachgelagerten Port 1
  • Kurzschlussschutz gegen Batterie (bis zu 18 V) bei VBUS, DP/DM
  • Überstromschutz-Strombegrenzung: 550 mA
  • IEC 61000-4-2 (Stufe 4) ESD-Schutz auf Systemebene bei VBUS, DP/DM
  • Masseschluss im VBUS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBT7A.PDF (2599 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDUBG7A.PDF (10045 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLT5.PDF (270 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLT3.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLT6.ZIP (10587 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC70.ZIP (8977 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLT4.PDF (2272 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLT2.PDF (909 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR14030SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler mit 40 V, 3,5 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E05U06ESD-Schutzdiode im 0402-Gehäuse für Highspeed-Schnittstellen, 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74801Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 1,5 A, niedrige VIN (0,8 V), mit Power Good und Akt

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Hubs

TUSB4020BIUSB-2.0-Hub, 2 Anschlüsse, Highspeed (480 Mbit/s)

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Portschutz-ICs

TPD3S714-Q1Feste Strombegrenzung für Automobilbereich, USB, 0,55 A & VBUS/D+/D-Kurzschluss-gegen-VBATT-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Touch Remote Control Reference Design With CapTIvate Technology (Rev. A) 06.12.2016
* Designleitfaden Two-Port Automotive USB 2.0 Hub With Short-to-Battery Protection Design Guide (Rev. A) 23.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos