TIDA-00846

TIDA-00846

Designdateien

Überblick

This reference design is for automotive high-side dimming rear light, which uses BCM to supply the rear light. In the design, the high-side driver TPS1H100-Q1 is used to output PWM supply with different duty cycle. Linear LED drivers TPS92630-Q1 and TPS92638-Q1 are used to drive LEDs in constant current.

Merkmale
  • High-side dimming
  • Wide-input voltage range: 12-V typical, 9-V to 6-V continuous
  • Programmable current limit high-side driver
  • LED-open circuit,  LED-short circuit, LED-driver output short to battery, device thermal shutdown protection
  • Thermal foldback function for LED driver
  • One fail-all-fail function
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB07.PDF (1097 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJE9.PDF (182 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJF0.PDF (510 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJE8.PDF (115 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJF2.ZIP (644 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBK8.ZIP (654 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJF1.PDF (1285 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJF6.PDF (21 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRJE7.PDF (477 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92630-Q1 — 3-kanaliger LED-Treiber mit Helligkeitsregelung über Analog- und PWM-Steuerung, für die Automobilind

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TPS92638-Q1 — 8-kanaliger linearer LED-Treiber mit PWM-Helligkeitsregelung, für die Automobil-Elektronik

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS1H100-Q1 — 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 100 mΩ, mit einstellba
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
* Designleitfaden Automotive High Side Dimming Rear Light Design Guide 09.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos