TIDA-00858

TIDA-00858

Designdateien

Überblick

TIDA-00858 implements a high-efficiency approach to fullbridge rectifier. This reference design replaces diodes with four N-Channel MOSFETs,combined with LM74670-Q1 smart diode controllers in a full-bridge rectifier configuration. LM74670-Q1 is an effective zero-IQ replacement of diode loss. This design can produce a rectified DC voltage without diode forward voltage drop for AC-input voltage up to 45 V. It can handle AC input of 300-Hz frequency and up to 100-A output current with less thermal management compared to a schottky diode rectifier.

Merkmale
  • Supports AC-input voltage up to 45 V
  • Fast response to dynamic current reversal: < 5 µsec
  • More efficienty for high-current rectifiers
  • Supports AC-input frequency up to 300 Hz
  • Zero IQ and smaller reverse leakage current compared to diodes rectifier
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00858.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 35
Vout (Nom) (V) 35
Iout (Max) (A) 20
Ausgangsleistung (W) 700
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie OR'ing
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB53.PDF (949 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIV5.PDF (58 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIV4.PDF (34 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIV7.ZIP (1451 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBF8.ZIP (169 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIV6.PDF (250 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIV3.PDF (134 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74670-Q1 — Idealer Diodengleichrichtercontroller für die Automobilindustrie 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom, mit

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532KCS — 60 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET mit einem Kanal, TO-220, 4,2 mOhm
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
* Designleitfaden TIDA-00858 Test Results 30.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos