TIDA-00862

TIDA-00862

Designdateien

Überblick

Das Design ermöglicht Vollduplex-RS-485-Kommunikation über ein einziges Leiterpaar statt über vier durch die Nutzung von Buskonflikten. Durch Hinzufügen von kleinen seriellen Widerständen zu den Busleitungen zur Strombegrenzung wird ein differenzieller Bus mit drei Zuständen zugelassen, und der SN65HVD96 SymPol-Transceiver kann verwendet werden, um einen Buskonflikt zu erkennen. Einfache digitale Logik- und analoge Filtertechniken ermöglichen es beiden Transceivern, einander gleichzeitig anzusteuern und voneinander zu empfangen, ohne 2 zusätzliche Busleitungen zu benötigen.

Merkmale
  • Vollduplex-Differenzsignalgebung
  • Datenrate von bis zu 1 Mbit/s
  • Erfordert nur zwei Busleitungen
  • Implementierung auf physischer Ebene
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBH8.PDF (2503 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKQ0.PDF (181 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKP9.PDF (198 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKQ2.ZIP (835 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBW7.ZIP (71 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKQ1.PDF (193 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKP8.PDF (98 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Konfigurierbare Gatter

SN74LVC1G97 — Konfigurierbares Multifunktions-Gate

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD3086E — Energieeffiziente Treiber/Empfänger für RS-485, vollduplex

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD96 — SymPol-Transceiver

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Full Duplex RS-485 Over Two Wires Design Guide 10.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos