TIDA-00863

Referenzdesign für eine parallele LDO-Lösung mit TPS7B4253-Q1

TIDA-00863

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen sehr gering toleranten Spannungsverfolgungs-LDO TPS7B4253-Q1, um die Implementierung einer LDO-Parallelschaltung für Anforderungen an hohen Ausgangsstrom und niedrigen Ruhestrom zu demonstrieren.

Merkmale
  • Erweiterter Ausgangsstrom von bis zu 900 mA
  • Gute thermische Leistung bei großer Last
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 4 V bis 40 V
  • Breite Auswahl an Ausgangskondensatoren
  • Stabil mit keramischem 10- bis 500-µF-Ausgangskondensator
  • ESR-Bereich von 0,001 Ω bis 20 Ω
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB16A.PDF (930 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRK79.PDF (106 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRK78.PDF (203 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRK81.ZIP (334 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBR0.ZIP (1390 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRK80.PDF (568 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRK77.PDF (192 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbleiter

TPS7B4253-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), einstellb

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden LDO Parallel Solution Reference Design With TPS7B4253-Q1 (Rev. A) 20.01.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos