TIDA-00866

TIDA-00866

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet nicht nur Schutzmaßnahmen und Diagnostik für Last außerhalb der Platine, sondern klemmt auch den Anlauf-Einschaltstrom effektiv. Eine typische Anwendung dient als Leistungsschalter für die Fernanzeige in Fahrzeug-Infotainment-Systemen. Dieses Design bietet einen intelligenten Highside-Schalter neuester Generation TPS1H100-Q1 mit einer einstellbaren Strombegrenzungsfunktion, der den Einschaltstrom effektiv klemmen kann.

Merkmale
  • Klemmt Einschaltstrom effektiv
  • Bietet vollständige Diagnose für Last außerhalb der Platine
  • Spart Platz mit integriertem FET
  • Großer Versorgungsspannungsbereich von 3,5 V bis 40 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB34B.PDF (1911 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNK9.PDF (56 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNK8.PDF (154 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNL0.ZIP (301 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCM8.ZIP (196 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNK7.PDF (426 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

High-Side-Schalter

TPS1H100-Q1 — 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 100 mΩ, mit einstellba

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TPS1H100 40-V, 100-mΩ, Smart High-Side Switch as Current Limiter Reference Guide (Rev. B) 14.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos