TIDA-00872

TIDA-00872

Designdateien

Überblick

TIDA-00872 zeigt, wie der Gate-Treiber für bipolare DRV8711-Schrittmotoren als unipolarer Schrittmotor-Gate-Treiber umkonfiguriert werden kann. Die Platine wird an das MSP430G2 LaunchPad angeschlossen, um eine schnelle Evaluierung und Abstimmung zu ermöglichen. Die Platine arbeitet von 15 V bis 40 V bei einem Vollausschlagsstrom von 5 A.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 15 bis 40 V mit bis zu 4 A Dauerstrom im Vollausschlag
  • Bis zu 1/256 Mikroschritt-Modi je nach Motordrehzahl
  • BOOST-DRV8711-GUI für Treibereingangssteuerung und Motorabstimmung
  • Integrierte USB-Kommunikation zur einfachen Kommunikation mit externem Controller
  • Lässt sich mit dem MSP430G2-LaunchPad anstecken
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBB3.PDF (2231 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJV0.PDF (180 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJU9.PDF (131 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJV2.ZIP (9291 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBO9.ZIP (1223 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJV1.PDF (1144 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJU8.PDF (400 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD19534Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Schrittmotor-Treiber

DRV8711 — Gate-Treiber für bipolare Schrittmotoren, 52 V, mit 1/256 Mikroschrittfunktionen und Stillstandserke
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
* Designleitfaden Unipolar Stepper Motor Driver Using a Bipolar Stepper Controller Design Guide 18.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos