TIDA-00878

TIDA-00878

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt ein Schritt-für-Schritt-Verfahren zum entwickeln eines Treibers für eine Weiß-LED-Hintergrundbeleuchtung.  Der Schwerpunkt liegt auf der Auswahl von Komponenten für ein extrem niedriges Profil mit einer Gesamthöhe des Schaltkreises von weniger als 0,7 mm. Es liegen Daten zu Effizienz, Transientenbetrieb und den Grenzwerten für Betriebsbedingungen vor.

Merkmale
  • Betriebseingangsspannungsbereich von 2,8 bis 5 V
  • Unterstützt Displays bis zu 2P8S (16 LEDs)
  • Rauschfreie PWM-Dimmungssteuerung
  • Gesamte Schaltkreishöhe max. < 0,7 mm
  • Quadratische Grundfläche mit < 16 mm Seitenlänge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBE4.PDF (2066 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRK75.PDF (70 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRK74.PDF (76 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBQ9.ZIP (287 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRK76.PDF (58 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRK73.PDF (134 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

TPS61163A — Zweikanal-WLED-Treiber für kleine Displays
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
* Designleitfaden Ultra-Low Profile Backlight Driver Circuit Design Guide 06.01.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos