TIDA-00884

TIDA-00884

Designdateien

Überblick

Der bq78z100-Baustein von Texas Instruments ist ein Akkupack-Manager, der die Gasmessung und den Schutz für den vollständig autonomen Betrieb von Li-Ion- und Li-Polymer-Akkupacks mit Zellen der Serien 1 und 2 integriert. Die Architektur ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Ladezustandsmessprozessor und einem externen Batterielader-Controller über HDQ-Sende-Befehle. Dieses Referenzdesign vereinfacht den Designprozess für den Kunden, da es sich um eine Komplettlösung mit Messung und Schutz der Li-Ionen-Batterie handelt. Es enthält einen Überspannungs-IC für zusätzlichen Sicherheitsschutz.

Merkmale
  • Vollständig integrierte Anzeige und Schutz für Li-Ion- oder Li-Polymer-Zellen der Serien 1 bis 2
  • Die sekundäre Schutzschaltung bietet Überspannungsschutz
  • bqstudio-Software, die Datenprotokollierung für die Systemanalyse ermöglicht
  • Impedanzspur-Technologie
  • Integrierte SHA-1-Authentifizierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBH7.PDF (131 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKH7.PDF (199 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKH6.PDF (79 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKH9.ZIP (1251 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBT7.ZIP (439 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKH8.PDF (388 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKH5.PDF (189 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterie-Ladezustandsmesser

BQ78Z100 — Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ294502 — Überspannungsschutzbaustein für Li-Ion-Akkus mit 2 bis 3 Zellen, mit 4,35 V Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16412Q5A — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 16 mOhm

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-00884 Test Results 10.02.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos