TIDA-00886

TIDA-00886

Designdateien

Überblick

TIDA-00886 besteht aus dem leistungsstarken Breitband-PLLatinum™-Low-Power-RF-Synthesizer LMX2571, der von einer Einzelzellenbatterie mit dem DC-DC-Abwärts-/Aufwärtswandler TPS63050 betrieben wird.  TIDA-00886 zeigt, dass der DC-DC-Abwärts-/Aufwärtswandler einen kleinen bis vernachlässigbaren Einfluss auf die Phasenrauschleistung des LMX2571 hat.  Der LMX2571 ist sehr beliebt bei 2-Wege-Funkanwendungen sowie bei handgeführten Prüf- und Messgeräten. Obwohl es sich um einen Baustein mit geringem Stromverbrauch, 39 mA im Synthesizer-Modus (interner VCO) und 9 mA im PLL-Modus (externer VCO) handelt, ist die Effizienz für batteriebetriebene Anwendungen von entscheidender Bedeutung.

Merkmale
  • 3,3-Vdc-Ausgang vom Abwärts/Aufwärtswandler zur Stromversorgung des LMX2571 über eine Batterie
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5V
  • Jede Frequenz von 10 MHz bis 1344 MHz
  • Wirkungsgrad >90 % im Aufwärtsmodus und >95 % im Abwärtsmodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC19A.PDF (2307 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNG3.PDF (230 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCCL6.ZIP (248 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNG2.PDF (783 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A21366 — 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST), 0,75 Ω Ron, 1,8-V-kompatible Logik

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63050 — TPS6305x Abwärts-/Aufwärtswandler mit Eininduktorbauelementen, 1-A-Schaltern und einstellbarem Soft-

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38798 — Rauscharmer einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 800 mA, 20 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5900 — Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringem Dropout, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX2571 — Energieeffizienter HF-Synthesizer für extreme Temperaturen mit 1,34 GHz und FSK-Modulation (Frequenc

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Operating a Low-Power, High Performance PLL Single-Cell Battery Design Guide (Rev. A) 07.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos