TIDA-00891

TIDA-00891

Designdateien

Überblick

Der TIDA-00891 dient der Evaluierung von HD3SS3220-Bausteinen für UFP-Implementierungen. Dieses Referenzdesign kann auch als Hardware-Referenzdesign für jede Implementierung verwendet werden, die den HD3SS3220 mit einem USB-C™-Steckverbinder verwendet.  Referenzdesigndateien können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, um das Platinendesign mit HD3SS3220 zu unterstützen.  Die Layoutdateien können als Leitfaden zur Implementierung des TUSB321A verwendet werden und enthalten Illustrationen der Routing- und Platzierungsregeln.  Das Referenzdesign enthält einen auf der Platine integrierten USB-Typ-A-Stecker zum Anschluss an ältere USB-Systeme. Bitte beachten Sie, dass das Referenzdesign für Evaluierungszwecke vorgesehene Testkomponenten enthalten kann, die für die Produktion nicht anwendbar sind.

Merkmale
  • Arbeitet über den 5-V-VBUS von der älteren Type-A USB-Verbindung.
  • USB2 D+1 und D+2, D-1 und D-2 sind zur Unterstützung beider Anschlussausrichtungen am Typ-C-Anschluss kurzgeschlossen
  • Verfügt über einen USB-Type-A-Stecker und eine USB-Type-C™Buchse.  Der Type-A-Stecker kann für den hostseitigen Anschluss an eine alte USB-Type-A-Buchse angeschlossen werden.
  • USB3 TX- und RX-Signale werden durch HD3SS3220 gemultiplext, um beide Verbindungsausrichtungen am USB Type-C™-Anschluss zu unterstützen.  
  • Kleines Design vereinfacht die Systemimplementierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBE7.PDF (436 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRK91.PDF (190 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRK90.PDF (141 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRK94.ZIP (9 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBR2.ZIP (289 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRK93.ZIP (728 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRK92.PDF (818 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRK89.PDF (146 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62082 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E05U06 — Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6E05U06 — ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- & Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, 6 Kan., 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

HD3SS3220 — 10-Gbps-USB 3.1 Type-C 2:1-Mux mit DRP-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB211 — Hochgeschwindigkeits-Signalumformer, USB 2.0, 480 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25910 — 2,9 V bis 20 V, 30 mΩ, 0,8–6,5 A eFuse

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden TIDA-00891 Test Results 08.01.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos