TIDA-00896

TIDA-00896

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00896 bietet eine einfach zu implementierende Lösung mit niedrigem Standby-Strom und isolierter AC/DC-Gleichrichtung. Die AC-Eingangsspannung wird mit einem LM2936 Low-Dropout (LDO)-Linearregler auf welligkeitsfreie 3,3 V geregelt. Die 3,3-V-Spannungsschiene eignet sich ideal für die Stromversorgung von Mikrocontrollern, die die meiste Zeit im Standby-Modus mit geringem Stromverbrauch betrieben werden sollen. Der niedrige Ruhestromverbrauch von LM2936 im Standby minimiert den Stromverbrauch während der langen Schaltzyklen des Systems mit geringem Stromverbrauch.

Merkmale
  • Regler mit niedrigem Standby-Strom (IQ < 20 uA bei 100 µA Last)
  • Einfach zu implementierende AC/DC-Gleichrichtung und -Regelung
  • Netzwechselspannung auf 3,3 V geregelte Gleichspannung
  • Maximale Lastausregelung – 30 mV von der nominalen Ausgangsspannung
  • 27 mV > Lasttransiente mit einem Lastschritt von 30 mA/10 µs
  • 50 mA maximaler Ausgangsstrom, mit Kurzschlussstrombegrenzung
  • Eingangs- und Transientenspannungsschutz
  • TIDA-00896 enthält: Designleitfaden, Testdaten und Designdateien für den Post-AC/DC-Spannungsregler und Welligkeitsbeseitiger
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB95.PDF (773 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKA3.PDF (29 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBR7.ZIP (1159 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKA4.PDF (359 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKA2.PDF (156 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM2936 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 60 V, niedriger Ruhestrom, mit Gegenspannungsschut
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
* Designleitfaden LDO Regulator Post AC DC Rectifier Ripple Industrial Applications Design Guide 10.12.2015
Technischer Artikel Decrease power consumption with an LDO PDF | HTML 19.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos