TIDA-00897

TIDA-00897

Designdateien

Überblick

Die Steuerung der dynamischen Übertragungsleistung ist für die Verbesserung der spektralen Effizienz und die Reduzierung der Interferenzen benachbarter Kanäle in WLANs (Wireless Local Area Networks) von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus verlangen Regulierungsbehörden weltweit, dass die Übertragungsleistung auf ein bestimmtes Niveau begrenzt wird, um die Beeinträchtigung anderer Kommunikationsgeräte zu reduzieren. Ein weiterer Vorteil der Steuerung der Übertragungsleistung in WLAN-Systemen besteht in der Verlängerung der Batterielebensdauer durch Reduzierung der Versorgungsspannung zum Leistungsverstärker. Dieses Referenzdesign ist eine dynamische Übertragungsleistungssteuerung mit geschlossenem Regelkreis für WLAN-Anwendungen. Obwohl dieses konkrete Design eine WLAN-Übertragungsleistungssteuerung implementiert, können ähnliche Konzepte verwendet werden, um Stromsteuerungsschemata für andere drahtlose Technologien wie LTE zu implementieren.

Anwendungen zur Steuerung der Übertragungsleistung decken ein sehr breites Spektrum ab: von mobilen Handheld-Geräten bis hin zu Anwendungen in der Industrie und im Automobilbereich. Das LMH2110 kann beispielsweise in der Automobilelektronik eingesetzt werden, um die Anforderungen an die Steuerung der Übertragungsleistung von LTE- oder WLAN-Kommunikationssystemen zu erfüllen.

Merkmale
  • Hochgenaue logarithmische RMS-Leistungserkennung für WLAN-Übertragungskette von 5 GHz bis 6 GHz
  • Leistungserkennungsbereich von 45 dB linear in dB
  • Protokollkonformität besser als ± 0,5 dB
  • Hochtemperaturunempfindlich (± 0,25 dB über den Betriebstemperaturbereich)
  • Modulationsunabhängige Reaktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB96.PDF (1224 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKI1.PDF (97 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBT8.ZIP (2166 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKI2.PDF (933 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKI0.PDF (274 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5912 — Rauscharmer Low Drop-Out-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 500 mA, mit Gegenstromschutz

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Leistungsdetektoren

LMH2110 — Logarithmischer RMS-Leistungsdetektor, 8 GHz, mit 45 dB Dynamikumfang

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden High-Accuracy Logarithmic RMS Power Detector for WLAN Applications Design Guide 10.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos