TIDA-00919

TIDA-00919

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein einzigartiger, kostengünstiger, dreiphasiger Sinusmotorantrieb mit kleinem Formfaktor für sensorgesteuerte BLDC-Lüftermotoren, der bis zu einem maximalen Strom von 1 A RMS bei maximal 18 V spezifiziert ist. Das einzigartige einseitige Design trägt dazu bei, die Systemkosten zu senken. Die integrierten Hall-Sensoren erleichtern die Platinenmontage im Motor selbst. Das Design demonstriert auch die Funktionen des DRV10970, wie z. B. den Einzel-Hall-Betrieb zur weiteren Kostenoptimierung, den sinusförmigen Antrieb mit adaptiver Antriebswinkelanpassung für eine bessere Systemeffizienz und Gesamtleistung, die Drehzahlsteuerung über einen externen Pulsweitenmodulationseingang (PWM), der eine einfache Drehzahlregelung ermöglicht usw.

Merkmale
  • Minimierte Stücklistenkomponenten und Gesamtkosten durch ein einstufiges Design
  • Hochintegriertes System mit Schutzfunktionen wie Motorverriegelungserkennung, Kurzschluss
  • Drehzahlbefehl zur Steuerung der Lüftergeschwindigkeit über externe PWM
  • Komplettlösung für drehbaren Kühllüfter
  • Das Design demonstriert die DRV10970-Bausteinfunktionen wie adaptive Antriebswinkelanpassung, sensorgesteuerter Sinusantrieb für bessere Akustik, Effizienz und Leistung
  • Design mit kleinem Formfaktor mit integrierten Hall-Sensoren und Unterstützung für den Betrieb mit einem oder 3 Hall-Sensoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBH6.PDF (4412 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKP4.PDF (79 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKP3.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKP7.ZIP (391 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBW6.ZIP (263 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKP5.PDF (543 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKP6.PDF (194 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKP2.PDF (267 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5013 — Hohe Spannung (bis zu 38 V), hohe Bandbreite (30 kHz) Hall-Effekt-Latch

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV10970 — 3-phasiger BLDC-Motortreiber, 12 V Nennspannung, 3 A Spitze, sensorlose Sinus- oder Trapezregelung
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
* Designleitfaden Sensored BLDC Sinusoidal Drive Controller for Refrigerator Fans Design Guide 10.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos