TIDA-00940

TIDA-00940

Designdateien

Überblick

TIDA-00940 ist eine nicht isolierte 3-W-Vorspannungsstromversorgung mit einem Wirkungsgrad von bis zu 80 % und hervorragender EMI-Leistung für Motorsteuerungs- und -antriebssubsysteme in Großgeräten, um Systemkosten zu sparen und weitere wichtige Vorteile zu ermöglichen. Dieses Referenzdesign bietet zwei nicht-isolierte Ausgänge mit Abwärtstopologie und wird mit den Controllern UCC28881 und TPS5405 von TI implementiert, die vollen Schutz bieten. Die Hardware wurde so konzipiert und getestet, dass sie die Anforderungen an Haushaltsgeräte nach EN 55014 Klasse B erfüllt.

Merkmale
  • Nicht-isoliertes Abwärtstopologie-Design spart Systemstücklistenkosten mit begrenzten externen Komponenten für AC/DC-Stufe
  • Hervorragende EMI-Leistung mit 15 dB Reserve erfüllt die Anforderungen nach EN 55014 Klasse B (leitungsgeführte Emissionen)
  • Bietet zuverlässiges Anlaufen für Anwendungen mit hoher Lastkapazität
  • Keine externe Kühlung erforderlich.  Umgebungsbetrieb bis zu 85 °C
  • Unterstützt Anlaufen mit Eigenstromversorgung von 700 V ohne Notwendigkeit einer Hilfsvorspannungswicklung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBM8A.PDF (1868 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLT9.PDF (50 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLT8.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLU1.ZIP (454 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC71.ZIP (63 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLU0.PDF (264 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLT7.PDF (186 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28881 — 700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS5405 — Abwärtsregler, 6,5 bis 28 V Eingang, fester Ausgang von 5 V bei 2 A, mit integriertem MOSFET

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden 3-W Non-ISO Bias Power Supply up to 80% Efficiency 15dB Design Guide (Rev. A) 10.08.2016
Technischer Artikel How to build a cost-competitive and robust auxiliary power supply PDF | HTML 01.02.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos