TIDA-00971

TIDA-00971

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign befasst sich mit den Designherausforderungen bei der Stromversorgung der beiden Aktuatoren in einem A/C-Kompressor mit variablem Hubraum. Bei der Entwicklung von Schaltungen für diese beiden Lasten stehen Entwicklungsingenieure nicht nur vor der Herausforderung, verschiedene Stromstärken zu verwalten, sondern müssen außerdem den Strom genau messen, um die Aktuatoren zu steuern und die Schaltungen vor Fehlern zu schützen. Dieses Referenzdesign kann all diese Herausforderungen mit einem einzigen Chip meistern. Der Designleitfaden führt Sie durch alle wichtigen Spezifikationen zur Steuerung der Aktuatoren des variablen Kompressors. Schließlich wird gezeigt, wie die Lasten für jedes der besprochenen Szenarien getestet werden und wie das Sortiment intelligenter Highside-Schalter von TI einen robusten Schutz dieser Lasten im Automobilbereich ermöglicht. Die in diesem Referenzdesign getesteten Lasten für die Automobilindustrie stellen einen Unterabschnitt aller Gesamtlasten auf einer Karosseriesteuergeräteplatine dar. Weitere Informationen zur Ansteuerung verschiedener Arten von Lasten finden Sie im Anwendungsbericht „Ansteuerung ohmscher, induktiver, kapazitiver und Beleuchtungslasten mit intelligenten Highside-Schaltern“.

Merkmale
  • Kurzschlusszuverlässigkeit durch einstellbare Strombegrenzung
  • Hochexakte Strommessung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00971.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 28
Vout (Nom) (V) 13.5
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 54
Isoliert/Nicht isoliert
Eingabetyp
Topologie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCG6.PDF (2957 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWV3.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWV5.PDF (55 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWV4.ZIP (737 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCET7.ZIP (1982 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWV2.PDF (487 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWV1.PDF (173 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

High-Side-Schalter

TPS2HB50-Q12-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 50 mΩ, mit einstellbar

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B82-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri
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
* Designleitfaden Automotive Load Short Circuit Reliability and Accurate Current Sensing Reference 11.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos