TIDA-00976

Highspeed- und High-Side-Strommessung – Referenzdesign

TIDA-00976

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen Strom-zu-Spannung-Schaltkreis mit hoher Geschwindigkeit. Er ist für Strommessanwendungen optimiert, die schnelle Strommessungen in der positiven Versorgungsschiene für Spannungen von 5 bis 30 V erfordern. Dieses Design reduziert die Gleichtaktspannung von 30 V und erzeugt eine Ausgangsspannung, die bei 2,5 V zentriert ist, für die Abtastung mit einem Analog-Digital-Wandler (ADC). Der Ausgangsgleichtakt kann einfach durch Verwendung unterschiedlicher Präzisionsreferenzen geändert werden.

Merkmale
  • Bandbreite > 15 MHz
  • Wandelt Strom in Spannung um
  • High-Side-Spannungsbereich von 5 bis 30 V
  • Flexible Ausgangsgleichtaktspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC40.PDF (1179 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRV7.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCDN7.ZIP (1891 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRV8.PDF (377 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRV6.PDF (171 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4131Rauscharmer Verstärker mit voll differenziellem Eingang/Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High-Speed, High-Side Current Sense Reference Design 19.07.2017
Analog Design Journal Analysis of fully differential amplifiers 11.03.2005
Analog Design Journal Op amp stability and input capacitance 25.02.2005

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos