TIDA-00979

Referenzdesign einer RGB-LED-Signalsäule für die Industrieautomatisierung

TIDA-00979

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine RGB-Signalsäule mit mehreren Segmenten für die industrielle Prozessautomatisierung. Das Referenzdesign ermöglicht eine vollständig flexible Steuerung von Farbe und Helligkeit sowie eine einfache Änderung der Anzahl der Segmente. Mit dieser intelligenten Prozessbedingungs- und Sicherheitsanzeige können alle Arten von industriellen Stack-Lichtsäulen realisiert und per Software konfiguriert werden.

Merkmale
  • Flexibles und einfach zu steuerndes LED-Lichtdesign für RGB-Säulen
  • Verschiedene konfigurierbare Modi wie Stack-Beleuchtung, Füllstandsanzeige und Taschenlampe
  • Steuerbare RGB-Farbe, Helligkeit, und Blinkgeschwindigkeit
  • 1-5-RGB-LED-Segmente mit jeweils vier individuellen Kanälen
  • Einstellbarer maximaler LED-Strom von bis zu 60 mA pro Kanal
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBV8A.PDF (1399 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRM84.PDF (182 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM85.PDF (369 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM82.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM83.PDF (74 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM88.ZIP (359 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRM89.ZIP (1058 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCA4.ZIP (343 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCCA5.ZIP (496 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM90.PDF (564 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM86.PDF (700 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM91.PDF (1687 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM87.PDF (1715 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM80.PDF (539 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRM81.PDF (831 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

RGB-LED-Treiber

TLC597112-kanaliger RGB-LED-Treiber, 16 Bit, ES-PWM, mit 3,3-V-Linearregler

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F552825-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ35003Abwärts-Stromversorgungsmodul, 7 bis 50 V, 2,5 A, im QFN-Gehäuse 9 x 11 x 2,8 mm

Datenblatt: PDF
ESD-Schutzdioden

TPD2E001Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1080Energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rel. Luftfeuchtigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden RGB LED Signal Tower for Industrial Automation Design Guide (Rev. A) 10.10.2016
Technischer Artikel Industrial stack lights get smarter with LEDs PDF | HTML 09.08.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos