TIDA-00987

Referenzdesign für USB-Typ-C™-Anschluss gemäß CISPR 25 Klasse 5 mit USB-3.0-Datenunterstützung

TIDA-00987

Designdateien

Überblick

TIDA-00987 ist ein Referenzdesign für Fahrzeugmedienanschlüsse, die Datenübertragung erfordern. Dieses Design kann USB 2.0 und USB 3.0 über einen 15-W-USB-Typ-C™-Anschluss unterstützen. Kundschaften können ihre Medienanschlusssysteme beschleunigen, indem sie ein komplettes Referenzdesign nutzen, das analoge, AEC-Q100-qualifizierte integrierte Schaltkreise (Integrated Circuits, ICs) umfasst, die gemäß CISPR 25 Klasse 5 geprüft sind. Dieses Design schafft eine robuste, flexible Lösung, mit der das System sowohl USB-Typ-C als auch ältere Geräte mit einer kleinen Lösung von 1 Zoll x 2,5 Zoll aufladen kann.

Merkmale
  • Die intelligente LM74610-Q1-Diode emuliert Idealdiodengleichrichter und schützt nachgeschaltete Bausteine bei umgekehrter Polarität.
  • Die Bausteine TPS25810-Q1 und TPS254900-Q1 ermöglichen Aushandlungen über die Leitungen CC1/CC2 bzw. D+/D-, um das Laden von entweder USB-Typ-C-Bausteinen oder älteren nachgeschalteten Bausteinen zu ermöglichen.
  • Geringe Lösungsgröße bei typischen Abmessungen der Medienschnittstellenplatine von 2,5 Zoll x 1 Zoll.
  • Die Komponenten in diesem System bieten Schutz vor Kurzschluss gegen Batterie und Load-Dump-Schutz gegen Eingangstransienten bis zu 40 V.
  • Durch die Kombination des HD3SS3212 mit dem TPD4E05U06-Q1 und dem optimierten Layout demonstriert dieses Design die SuperSpeed-Kompatibilität mit dem USB-Typ-C-Anschluss ohne Signalverschlechterung.
  • Der für die Automobilindustrie taugliche LM53635-Q1 optimiert die Stromversorgung durch sein einzigartiges Hotrod-Gehäuse und reduziert Parasitäreffekt zur Minimierung von EMI, ohne Störungen im AM- oder FM-Frequenzband zu verursachen.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC55A.PDF (6620 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRND2.PDF (372 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRND1.PDF (130 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCCK4.ZIP (3634 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRND3.PDF (2420 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRND0A.PDF (378 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM53635-Q1Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (3,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E05U06-Q1Vierfache 0,5-pF, 5,5-V, ±12-kV ESD-Schutzdiode für USB- und Highspeed-Schnittstellen fü die Automob

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV700-Q1200-mA-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert für die Automobilindustrie, niedriger IQ, mit

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

HD3SS3212-Q1Zweikanaliger differenzieller Mux/Demux 2:1 & 1:2, USB 3.2 für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS254900-Q1USB-Ladeport-Controller für Automobilanwendungen mit Kurzschluss-gegen-BATT-Schutz und Droop-Kompens

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25810-Q1DFP-Controller für USB Type-C™ Rev 1.2 und Leistungsschalter mit Lasterkennung, für die Automobilind

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25810A-Q1USB Type-C™ DFP-Controller und Leistungsschalter für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden CISPR 25 Class 5 USB Type-C™ Port with USB 3.0 Data Support Design Guide (Rev. A) 12.10.2016
Technischer Artikel The power to innovate industrial design PDF | HTML 27.03.2017
Technischer Artikel One connector to rule them all, or is it? PDF | HTML 16.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos