TIDA-00992

TIDA-00992

Designdateien

Überblick

Verpolungsschutz ist in Automobilumgebungen standardmäßig erforderlich. Wenn Batteriekabel abgetrennt und wieder angeschlossen werden, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Kabel mit den falschen Klemmen der Batterie verbunden werden. Dieser Fehler kann die Komponenten elektronischer Steuergeräte (ECU) beschädigen. Um Schäden am Steuergerät zu vermeiden, ist ein Verpolungsschutz erforderlich. Schottky-Dioden könnten eingesetzt werden, haben jedoch einen konstant hohen Leistungsverlust.  Dieses Referenzdesign verwendet den LM5050-Q1 zusammen mit einem N-Kanal-Mosfet, um Verpolungsschutz zu bieten und die Verlustleistung zu reduzieren.

Merkmale
  • Verpolungsschutz für 12 V/24 V/48 V
  • ORing-Controller zum Anschluss mehrerer Batterien
  • Verbessert den Systemwirkungsgrad und den sehr niedrigen Ruhestrom
  • Ersetzt die Schottky-Diode und reduziert die Verlustleistung
  • Konform mit ISO7637-2 und ISO16750-2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC42.PDF (4269 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNF0.PDF (72 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNE9.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNF2.ZIP (452 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCL2.ZIP (380 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNF1.PDF (585 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNE8.PDF (272 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM5050-1-Q1 — 5-V bis 75-V 400-uA IQ ORing FET-Controller für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19532Q5B — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm
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
* Designleitfaden Automotive Reverse Polarity Protection Design Guide 09.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos