TIDA-010000

TIDA-010000

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine robuste, kompakte und effiziente Hauptstromversorgung in DCM-Flyback-Topologie für Motorantriebe mit dem UCC28740-Flyback-Controller. Dieses Design kann mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 290–1000 VDC arbeiten und bis zu 50 W Dauerleistung liefern. Es sind mehrere Ausgangsschienen mit 24 V (1,25 A), 15 V (0,67 A), 5 V (2 A) und 3,3 V (0,1 A) für Steuerungs-, Gate-Antriebs-, Sensor-, E/A- und andere Anwendungen verfügbar. Darüber hinaus steht ein isolierter 5-V (0,1-A)-Ausgang für isolierte Kommunikationsstromversorgung zur Verfügung. Die Last- und Leitungsregelung mithilfe einer optogeregelten Rückkopplung liegt innerhalb von 0,5 % über den gesamten Betriebsbereich. Zu den wichtigsten Vorteilen des UCC28740-Bausteins gehören Talschaltung für einen höheren Wirkungsgrad (> 85 % bei 550 VDC, 50 W), interner HV-FET für Selbststart ohne externe Schaltung und Frequenz-Dithering zur Reduzierung von EMI.

Merkmale
  • Weiter Eingangsbereich von 290–1000 VDC
  • Selbststart durch internen 700 V HC FET ohne externe Schaltung
  • Last- und Leitungsregelung < 0,5 %
  • Mehrere Ausgangsschienen – 24 V (1,25 A), 15 V (0,67 A), 5 V (2 A), 3,3 V (0,1 A) und isolierte 5 V (0,1 A) bieten 50 W Ausgangsleistung bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 70 °C. Reduzierter Betrieb bis zu 85 °C Umgebungstemperatur
  • Schutz vor Ausgangsüberspannung, Ausgangsüberstrom und Eingangsunterspannung
  • Frequenz-Dithering zur Reduzierung von EMI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEA2A.PDF (2967 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRX28.PDF (218 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRX27.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX30.ZIP (1498 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEX0.ZIP (397 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEV6.ZIP (951 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX29.PDF (1001 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRX26.PDF (283 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 50-W Opto-Regulated Multi-Output Flyback Converter Ref. Des. for 380–480 VAC Mot (Rev. A) 18.09.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos