TIDA-010006

TIDA-010006

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet isolierte positive und negative Spannungsschienen für Gate-Treiber von Bipolartransistoren mit isolierter Gate-Elektrode (IGBT) von einer 24-V-DC-Eingangsversorgung. Es verwendet eine Flyback-Stromversorgungstopologie zur Erzeugung von vier Paaren von 15-V- und –5-V-Ausgängen, die zur Versorgung von sechs IGBT-Gate-Treibern mit jeweils 1 W geeignet sind. Die Integration eines Primärseitenschalters mit 100 V Nennspannung innerhalb des LM5180-Flyback-Wandlers in Verbindung mit dem Wegfall einer zusätzlichen Transformatorwicklung ermöglicht eine kompakte Lösung.

Merkmale
  • Der quasi-resonante Grenzleitungsmodus in Verbindung mit Frequenzmodulation bietet einen Spitzenwirkungsgrad von 90 % bei symmetrischer Volllast
  • Liefert eine Ausgangsleistung von bis zu 1,2 W pro IGBT-Treiber
  • Bietet eine kompakte und kostengünstige Lösung durch den Wegfall von Optokoppler- und Transformator-Hilfswicklungen
  • Möglichkeit zum Ein- und Ausschalten der Stromversorgung über den EN-Pin
  • Programmierbarer Softstart begrenzt den aufgenommenen Strom der Stromversorgung
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEA3.PDF (8393 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRX57A.PDF (228 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRX56A.PDF (97 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX59A.ZIP (2528 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEW2A.ZIP (441 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX58A.PDF (686 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRX55B.PDF (252 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM25180 — No-Opto-Flyback-Wandler, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 65 V, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5180 — No-Opto-Flyback-Wandler, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 100 V, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Isolated IGBT Gate-Drive Power Supply Reference Design With Integrated Switch 27.09.2018
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos