TIDA-010007

Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Leistungsschaltern und Sensoren mit anderen Geräten üb

TIDA-010007

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt die Integration von Wi-Fi®-Funktionen zur Verbesserung der Konnektivität in Netzwerkbausteinen für die Anlagenüberwachung mit dem CC3220, SimpleLink Wi-Fi und IoT, einem Ein-Chip-Drahtlos-MCU mit integriertem Netzwerk- und Anwendungsprozessor. Das Design bietet die Möglichkeit, ein WLAN-Netzwerk einzurichten oder eine Verbindung zu einem externen Netzwerk herzustellen, Daten zu übertragen und den Stromverbrauch zu optimieren. Das Datenübertragungsschema umfasst die Steuerung von Senden/Empfangen, Status, Einstellungen, Firmware-Updates über das Funksystem zwischen Baustein oder in die Cloud. Durch Umschalten des Bausteins zwischen Dauerbetrieb, Aussetzbetrieb und Stromsparmodus wird der Stromverbrauch für Netzanwendungen optimiert.

Merkmale
  • WLAN-Konnektivität: WLAN-Funk mit integriertem Netzwerkprozessor und Anwendungsprozessor (ARM® Cortex®-M4) für die Integration des Internets der Dinge (IoT) in Industrie- und Haushaltsgeräte
    • Einzel-System-on-Chip (SoC), optimiert für Leistung und Größe
    • Chip-Ebene, Wi-Fi Alliance Wi-Fi® CERTIFIED™
    • Bereitstellung leicht gemacht mit SmartConfig™ zusätzlich zur Bereitstellung des Anwendungspunkts (AP)
  • Systemarchitektur:
    • Zwei Verbindungsschemata: Verbindung zu externem AP (Baustein als STA), Baustein als AP
    • Datenübertragungsschemata: Immer verbunden, intermittierend verbunden
  • Stromverbrauch: Optimiert für Kabel- und Batteriebetrieb
    • Immer Verbunden: <700 μA (nur Beacon)
    • Intermittierend verbunden: <3 mA (5 Sek. Intervall), <1,5 mA (10 Sek. Intervall)
    • Energiesparmodi des Bausteins: Energiesparmodus (< 10 μA), LPDS (<150 μA, 20 mA Spitze)
  • Sicherheitsfunktionen: eindeutige 128-Bit-Geräte-ID, sicherer Start des MCU-Images, interner HTTPS-Server für AP-Bereitstellung, MQTT über TLS, sicheres OTA-Update (Over-the-Air)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEA9A.PDF (1263 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWX7.PDF (230 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SWRC342.ZIP (6951 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWX6.PDF (127 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Temperatursensoren

TMP116Digitaler Temperatursensor, 0,2 °C, 64 Bit nichtflüchtiger Speicher

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3220MODASimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul mit Antenne

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA4342Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Vorstrom (0,2 pA)

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS62162Abwärtswandler mit DCS-Control™, 3 – 17 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Grid IoT Reference Design: Connecting Circuit Breakers and Sensors to Equipment (Rev. A) 10.05.2019
Whitepaper Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure (Rev. B) PDF | HTML 23.03.2023
Technischer Artikel Implementing Wi-Fi® connectivity for grid protection and control PDF | HTML 25.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos