TIDA-010018

TIDA-010018

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet Strom- und Datenisolierung für Anwendungen mit geringem und extrem geringem Stromverbrauch. Erzeugt isolierte und nicht isolierte Stromschienen mit hohem Wirkungsgrad und verfügt über eine energieeffiziente isolierte Datenschnittstelle für drei vorwärtsgerichtete und einen rückwärtsgerichteten Kanal. Zielanwendungen sind isolierte schleifengespeiste Transmitter für 4 bis 20 mA. Dieses Design kann an andere Anwendungen angepasst werden, die eine hocheffiziente Spannungswandlung und isolierte Datenübertragung erfordern, während die Stromversorgung aus Quellen mit begrenzter Stromkapazität erfolgt.

Merkmale
  • Leistungseingang 5 VDC, Quelle muss auf < 30 mA begrenzt sein
  • Isolierte Datenschnittstelle mit extrem geringem Stromverbrauch
    • 5, 16, 130 μA pro Kanal bei 10, 100, 1000 Kbit/s.
    • 3 Vorwärtskanäle, 1 Rückwärtskanal
  • Isolierter DC/DC-Wandler, 10 mA
    • Wirkungsgrad bis zu 86,5 %
  • Abwärtswandler, 3,3 V, 10 mA auf der nicht isolierten Seite
    • Wirkungsgrad bis zu 93 %, VOUT-Welligkeit < 15 mVpp
  • Abwärtswandler, 3,3 V, 10 mA auf der isolierten Seite
    • Wirkungsgrad bis zu 92 %, VOUT-Welligkeit < 20 mVpp
  • 3,0-V-, 10-mA-LDOs
    • IQ = 16 μA @ Iout = 1 mA
    • PSRR > 36 dB bei ≤ 200 kHz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-010018.1 TIDA-010018.2
Vin (Min) (V) 4.4 4.4
Vin (Max) (V) 5.25 5.25
Vout (Nom) (V) 3.3 3.3
Iout (Max) (A) .01 .01
Ausgangsleistung (W) .033 .033
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous^Half Bridge- Hard Switched
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEN0.PDF (2268 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYW0.PDF (212 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYV9.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYW2.ZIP (1516 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF98.ZIP (763 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYW1.PDF (1214 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYV8.PDF (1417 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS60402 — Ladungspumpen-Spannungsinverter, 60 mA, mit Festfrequenzbetrieb, 50 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62125 — Abwärtswandler, 3-17 V, 300 mA, mit Einstellmöglichkeit für Aktivierungsschwellenwert und Hysterese

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62745 — Abwärtswandler, 3,3-10 V Eingangsspannung, 300 mA, mit extrem geringem Ruhestrom, VSEL und Eingangss

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7041 — Einf. 4-Kanal-3/1 Ultra-Low-Power-Digitalisol. m. Auto-Aktiv., 116 µA/Kanal Icc und ATEX-Zertifiz.

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS727 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, niedriger Ruhestrom mit Enable

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Isolated power and data interface for low-power applications reference design 30.01.2019
Application brief How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B) 07.10.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos