TIDA-01002

TIDA-01002

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01002 bietet unkomprimierte HDR- und YUV422-Videoaufnahmen mit 1 Megapixel für den Einsatz in ADAS und Infotainment-Systemen. Es nutzt die FPD-Link-III-SerDes-Technologie von TI und den CMOS-Bildgeber AS0140AT von ON Semiconductor® zur Übertragung von Videodaten, bidirektionalen Steuersignalen und Strom über ein einziges Koaxialkabel. Dieses Design kann für Rundumsichtsysteme und Rückfahrkameras oder als Ersatz für analoge oder Ethernet-Kameras verwendet werden.

Merkmale
  • Modulausgänge YUV422 720 p bis 30 fps
  • Platzoptimiertes Design passt auf eine einzelne Platine mit 20 x 20 mm
  • Einzelner Rosenberger Fakra-Koaxialanschluss für digitale Video-, Strom-, Steuerungs- und Diagnosefunktionen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC90C.PDF (2465 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNR9B.PDF (159 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNF4B.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNS1B.ZIP (607 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCL3B.ZIP (629 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNS0B.PDF (1203 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNF3B.PDF (262 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62170-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS62171-Q1 — Abwärtswandler, Auto-Produktkatalog, 3–17 V, 0,5 A, 2,5 MHz, 1,8 V Ausgangsspannung

Datenblatt: PDF
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB913A-Q1 — FPD-Link III Serializer, 25 bis 100 MHz, 10 Bit & 12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive 1MP Camera Reference Design w/ YUV422 Output, FPD-Link III, POC (Rev. C) 01.03.2018
Technischer Artikel Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m PDF | HTML 01.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos