TIDA-010036

TIDA-010036

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert ein einphasiges Energiemessgerät der Klasse 0,5 mit eigenständigen mehrkanaligen Analog-zu-Digital-Wandlern (ADC) zur Abtastung eines Shunt-Stromsensors. Dank der Kombination des Shunt-Sensors und einer kompakten magnetisch immunen Stromversorgung bietet das Design Schutz gegen magnetische Manipulationen. Das Design bietet auch die Möglichkeit, potenzielle Manipulationen durch Trennung des Neutralleiters zu erkennen. Die Kombination aus einer hochleistungsfähigen ARM Cortex-M4-MCU zur Durchführung der Messberechnungen und einer Abtastrate von 8 kHz ermöglicht das Hinzufügen von Stromqualitätsfunktionen, wie z. B. individuelle Oberschwingungsanalysen.

Merkmale
  • Einphasen-Messtechnik der Klasse 0,5 über einen Eingangsbereich von 50 mA bis 90 A getestet
  • Zu den berechneten Parametern gehören Wirk- und Blindenergie und -Leistung, RMS-Leitungsstrom, RMS-Neutralleiterstrom, RMS-Spannung, Leistungsfaktor und Zeilenfrequenz
  • Erkennt potenzielle Manipulationsangriffe mit dem energieeffizienten Stromerkennungsmodus
  • Kompakte nicht-magnetische Stromversorgung mit aktiv geklemmtem Kondensator-Drop-Regler mit Power-Good-Anzeige und Warnungen bei Versorgungsausfällen
  • RS-485- und RS-232-Schnittstellen mit 5kV-RMS-Isolierung
  • Komplettes getestetes Referenzdesign mit Hardwaredateien und Designleitfaden
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEM7A.PDF (8218 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZM3.PDF (395 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZM2.PDF (168 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZM5.ZIP (14699 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFG0.ZIP (1889 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZM4.PDF (1818 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZM1.PDF (634 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7720 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 2/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7731 — Verstärkter 3-Kanal-1/2-Digitalisolator

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A78 — Intelligenter linearer Spannungsregler Low-Dropout (LDO), Capacitance-Drop, 120 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS131M04 — 24-Bit, 64-kSPS, 4-Kanal, simultanabtastender Delta-Sigma A/D-Wandler

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3232E — 3- bis 5,5-V-Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD1500 — 5 V-RS-485-Transceiver mit bis zu 500 Kbit/s und ±8 kV-ESD-Schutz gemäß IEC

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3840 — Überwachung für hohe Eingangsspannung, Nanopower, für die Automobilindustrie mit manueller Rücksetzu
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
* Designleitfaden One-Phase Shunt Electricity Meter Reference Design Using Standalone ADCs (Rev. A) PDF | HTML 24.02.2021

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010037 — Referenzdesign für hochgenauen Split-Phase-CT-Stromzähler mit eigenständigem ADCs

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW — Bibliothekssoftware für ADC-Energiemesstechnik

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos