TIDA-010041

TIDA-010041

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beleuchtet einen vielseitigen Anwendungsfall für einen energieeffizienten Reset-IC und einen Watchdog-Timer. Mit einer Stromaufnahme von weniger als 1 µA kann der TPS3840-Baustein entweder als Komparator (mit einfacher 3-poliger Konfiguration) oder als universeller Stromversorgungs-Überwacher konfiguriert werden, der als Sequenzer in Reihe geschaltet werden kann. Darüber hinaus können die Antwort- und Verzögerungszeit mit einem externen Kondensator konfiguriert werden. Bei Anwendungen, die einen Watchdog-Betrieb erfordern, kann der Baustein TPS3431, ein eigenständiger programmierbarer Watchdog-Timer mit ±2,5 % Genauigkeit (typ.), verwendet werden.

Merkmale
  • Schwellenwerterkennung (TPS3840): Selbstversorgter Schwellenwertdetektor mit einem Spannungsüberwacher als Komparator (mit 3-poliger Konfiguration und ohne externe Stromversorgung)
    • Architekturen mit sehr niedrigem Ruhestrom (< 700 nA) mit einem festgelegten Schwellenwert von 1,6 V bis 4,9 V in 0,1-V-Schritten und schnellem Einschaltverhalten (< 250 µs Startverzögerung) mit einer benutzersteuerbaren Antwortzeit (80 µs bis 600 ms mit externem Kondensator)
  • Reset zur Überwachung und Sequenzierung der Stromversorgung (TPS3840): Nützlich für die Überwachung des Zurücksetzens mehrerer Schienen und die Startsequenzierung
    • Active-Low- und Active-High-Konfigurationen mit Schwellenwerten von 1,6 V bis 4,9 V und TD von 80 µs bis 600 ms erhältlich
  • Watchdog-Timer (TPS3431): Benutzerseitig einstellbarer Timer mit Aktivierungspin und weitem Eingangsbereich
    • Niedriger Stromverbrauch (maximal 20 µA) für Watchdog-Funktion und benutzerkonfigurierbare Zeitüberschreitung mit einem externen Widerstand und Kondensator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEJ9.PDF (4996 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRY84A.PDF (344 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRY83.PDF (49 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRY86A.ZIP (1948 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF50A.ZIP (383 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRY85A.PDF (2159 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRY82A.PDF (532 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320 — Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3431 — Programmierbarer Standard-Watchdog-Timer mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3840 — Überwachung für hohe Eingangsspannung, Nanopower, für die Automobilindustrie mit manueller Rücksetzu

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS0500 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 5V

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS1400 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 14V
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
* Designleitfaden Nano Power, Wide VIN (12 V max) Supervisor Reference Design 19.12.2018
Technischer Artikel Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor PDF | HTML 10.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos