TIDA-01005

TIDA-01005

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Kamerahubs ermöglicht den Anschluss von bis zu vier 1,3-Megapixel-Kameras an ein TDA3x System-on-Chip (SoC)-Evaluierungsmodul (EVM). Jede Kamera wird über ein einziges Koaxialkabel mit dem Hub verbunden. Über FPD-Link III-Verbindungen werden die Kameras an einen Deserialisierer mit vier Ports angeschlossen. Der Ausgang des Deserialisierers ist MIPI CSI-2. Das Design ermöglicht auch den Anschluss anderer Sensortypen für die Sensorfusion.

Merkmale
  • Akzeptiert 4 Kameraeingänge über FPD-Link III
  • Wird direkt mit den CSI-2-Video-Ports eines TDA3x-EVM verbunden
  • Bietet einen großen Versorgungsspannungsbereich für die Stromversorgung über Koaxialkabel (4 V bis 14 V)
  • Die Stromversorgung der Platine kann direkt von der Fahrzeugbatterie stammen
  • Funktioniert mit jeder Kamera, die einen kompatiblen Serialisierer mit FPD-Link III verwendet
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCM4.PDF (4844 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPG2.PDF (527 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPG1.PDF (233 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPG4.ZIP (4202 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD28.ZIP (1464 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPG3.PDF (372 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPG0.PDF (1918 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

MSP430F2272-Q1 — 16-MHZ-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-BIT-ADC, I2C/SPI/UART für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS55340-Q1 — Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich, AEC-Q100-quali

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62160-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, in SON 2x2

Datenblatt: PDF
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB964-Q1 — Vierfach-Deserializer-Hub, FPD-Link-III, für 1-MP-Kamera, mit zwei CSI-2-Ausgangsanschlüssen für 1-M

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B7702-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), zwei Kanä

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125-Q1 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS3USB221A-Q1 — Multiplexer-/Demultiplexer-Schalter 1:2 für die Automobilindustrie, ESD-geschützt, USB 2.0 Highspeed

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431A-Q1 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, mit niedriger Spannung, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Automotive ADAS Reference Design for Four-Camera Hub With MIPI CSI-2 Output 02.12.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00421 — Referenzdesign für Fahrzeug-Kameramodul mit 1,3 Megapixel mit OV10640, DS90UB913A und Stromversorgun

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos