TIDA-010060

Referenzdesign für Offline-AC/DC-Stromversorgungsarchitekturen (nicht isoliert) für Netzanwendungen

TIDA-010060

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt drei nicht isolierte AC/DC-Stromversorgungstopologien für netzbetriebene Anwendungen, wie z. B. Trennschalter für Wohngebäude, Leistungsschalter, Gebäudeautomationsgeräte und Haushaltsgeräte für < 100 mA. Die drei Topologien sind:

  • Offline-Schalter mit Induktor
  • AC-Leitungsregler mit geschaltetem Kondensator (aktiv geklemmte Kondensator-Drop-basierte Stromversorgung)
  • Kapazitiver Drop-Regler (Cap-Drop-Stromversorgung)


Der Kompromiss zwischen Effizienz, Anlaufzeit und Lösungsgröße erfolgt architekturübergreifend für verschiedene Eingangs- und Ausgangsbedingungen. Systemdesigner können ihre Lösung schnell evaluieren und anpassen, indem sie die Designmethodik, Testdaten und Vergleiche zur Verfügung stellen.

Merkmale
  • Offline-Switcher mit dem UCC28880: Die hocheffiziente Architektur mit einem Abwärtswandler vereinfacht das Design für universelle Eingangsspannungen - Anwendungen, die einen schnellen Start (< 2 ms), eine kleine Grundfläche oder hohe Anforderungen an Überspannungsspitzen erfordern.
  • Schaltkondensator-Drop-Stromversorgung mit dem TPS7A78: Induktorlose Architektur, angepasst an einen schmalen Eingangsspannungsbereich – hocheffiziente Lösung für niedrige Ströme (< 30 mA) und Ein-Chip-Lösung mit integriertem aktiven Gleichrichter und LDO
  • Kondensator-Drop-Stromversorgung (Cap-Drop)  mit einem LDO: Vereinfachte Lösung mit passiven Komponenten und LDO – kostengünstige Lösung mit geringem Wirkungsgrad, hoher Anlaufzeit und großem Platzbedarf
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEQ2.PDF (2807 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZH8.PDF (197 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZH7.PDF (41 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZI0.ZIP (815 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFF0.ZIP (748 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZH9.PDF (1007 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZH6.PDF (385 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28880Hochspannungsschalter für nicht isolierte AC/DC-Wandlung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2992Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A78Intelligenter linearer Spannungsregler Low-Dropout (LDO), Capacitance-Drop, 120 mA

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Off-Line (Non-Isolated) AC/DC Power Supply Architectures Reference Design for Gr 12.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos