TIDA-01007

TIDA-01007

Designdateien

Überblick

Dieses Design ist eine analoge Lösung für Fahrzeugrückleuchten mit sequenziellen Abbiegeanimationen. Dieses Design ist kompatibel mit dem TL81000-RI- und dem BCI-Test in einem EMV-Labor eines Drittanbieters. Dieses Design illustriert auch vollständige Fahrzeugdiagnosen mit niedrigem Ruhestrom im Fehlermodus.

Merkmale
  • Direkter Anschluss an Autobatterie
  • Konformität mit TL81000 RI und BCI
  • Sequenzielle Abbiegeanimation ohne MCU
  • Umfassende Diagnose und Schutz
  • One-Fail-and-All-Fail-Funktion (OFAF)
  • Niedriger Ruhestrom im Standby-Modus


Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBW5.PDF (304 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMC4.PDF (97 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMC3.PDF (120 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMC6.ZIP (648 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCB3A.ZIP (530 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMC5A.ZIP (423 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMC2.PDF (159 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92638-Q1 — 8-kanaliger linearer LED-Treiber mit PWM-Helligkeitsregelung, für die Automobil-Elektronik

Datenblatt: PDF | HTML
Schieberegister

SN74LV164A — Serielle Schieberegister, 8 Bit, Parallelausgang
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
* Designleitfaden EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide 02.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos