TIDA-010075

Kostenoptimiertes Batterielader-Referenzdesign mit 1,0-A-Strom und ±1,5 % Spannungsgenauigkeit

TIDA-010075

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine auf der Platine integrierte Batterieladelösung für verschiedene Saugroboter, die eine Ladestromkapazität von 1,0 A mit einer Layoutfläche von 4,8 cm2 sowie eine Ladespannungsgenauigkeit von ± 1,5 % und eine Ladestromgenauigkeit von ± 3 % bietet. Das Design erreicht ein stabiles und reibungsloses CC-CV-Ladeprofil und wurde mit einem 4S2P-Li-Ion-Akkupack evaluiert.

Merkmale
  • Konstanter Ladestrom: 1,0 A
  • ± 1,5 % Ladespannungsgenauigkeit
  • Synchrone Abwärtstopologie mit integrierten Highside- und Low-Side-FETs
  • ± 3 % Ladestromgenauigkeit
  • Kleiner belegter Layoutbereich: 4,8 cm2
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEU4.PDF (3155 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM343.PDF (62 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM342.PDF (283 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM345.ZIP (3644 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFP5.ZIP (981 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM344.PDF (396 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM341.PDF (103 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54202HSynchroner Zweifach-Abwärtsspannungswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9001Einkanaliger Operationsverstärker, 1 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, 1,8 bis 5,5 V.

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3300Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Cost-Optimized Battery Charger Reference Design With 1.0-A Current 25.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos