TIDA-010197

TIDA-010197

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält ein hochmodulares Design für strahlenfeste Satellitentelemetriesysteme, das die Vielseitigkeit des LMP7704-SP nutzt, um Temperatur, Spannung und Strom genau zu überwachen und der Host-Platine Rückmeldung zu geben. Des Weiteren bietet es gesteuerte Analogausgänge, um Schutz und optimale Effizienz zu gewährleisten. Die meisten Raumfahrtanwendungen erfordern die Überwachung dieser drei wichtigen Messgrößen in mehreren Teilsystemen des Satelliten.

Merkmale
  • Neun Analogeingänge (Genauigkeit von 1 %)
  • Drei Analogausgänge
  • Optionen mit externem ADC oder MCU und integrierten ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEY7.PDF (1925 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM909.PDF (136 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM910.ZIP (30580 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG18.ZIP (6968 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM908.PDF (1478 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA901-SP — Strahlungsfester, QML-V-, -15 V bis 65 V, Strommessverstärker mit geteilter Stufe

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP461-SP — Strahlungsfester hochgenauer Remote- und Lokal-Temperatursensor, QML-V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — Strahlungsfester Mischsignal-Mikrocontroller

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADC128S102QML-SP — Strahlungsfester achtkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), QML-V, 1 MSPS, 12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC121S101QML-SP — Strahlungsfester 12-Bit-Mikroenergie-Digital-zu-Analog-Wandler, QML-V, mit Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

LMP7704-SP — Strahlungsfester, präziser Verstärker, RRIO, gr Versorgungsbereich, ger. Eingangsvorspannung, QML-V
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
* Designleitfaden Versatile Satellite Health Monitoring & Control Platform Ref. Des. W/ < 1% Acc. PDF | HTML 28.07.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos