TIDA-010237

TIDA-010237

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erkennt Wechsel- und Gleichstrom-Erdschlussströme im mA-Pegel. Eine Auto-Oszillationsschaltung wird mit einer DRV8220 H-Brücke implementiert, die den Magnetkern in und aus der Sättigung antreibt. Darüber hinaus ist eine aktive Filterschaltung implementiert, um Fehlerstromsignal und -pegel zu identifizieren.

Merkmale
  • Diskreter AC- und DC-Erdschlusserkennungsschaltkreis
  • Entwickelt zur Erfassung von Fehlerstromschwellen von 6 mA DC, 30 mARMS AC basierend auf IEC62752 und IEC62955
  • Erkennungs-Antwort-Zeit < 25 ms (ohne Relais-Verzögerungszeit)
  • Einstellbare AC- und DC-Auslöseschwellen über Software
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF03B.PDF (3822 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMBA4A.PDF (307 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBA3A.PDF (308 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBA6A.ZIP (2248 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGD0A.ZIP (2 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBA5A.PDF (1406 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBA2B.PDF (569 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA293 — Hochpräziser Strommessverstärker (−4 Vbis 110 V, 1,3 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8220 — 20-V-, 1,76-A-Brücke mit Auto-Sleep-Modus für gebürsteten Gleichstrommotor

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV7011 — Energieeffizienter, kleiner Komparator mit Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74LVC2G74 — Einfach-Flipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung, Clear und Preset

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV172 — 36-V-Einzel-Operationsverstärker mit 10 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV767 — Linearer (LDO) Spannungsregler, 1 V, 16 A mit einstellbarer und fester Ausgangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132 — 25 MHz-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 10 Bit ADC, Komparator, DMA, 16 Bit hochauflösender Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA202 — Rauscharmer (0,2 µVPP, 9 NV/√Hz) Super-Beta-Präzisionsoperationsverstärker mit hohem kapazitiven Ant

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden AC and DC Residual Current Fault Detection Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 08.10.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos