TIDA-010242

TIDA-010242

Designdateien

Überblick

Die Norm MIL-STD-1275E legt die neuesten Eigenschaften für Stromversorgungen mit 28 V Gleichspannungseingang zum Einsatz von Geräten in Militärfahrzeugen fest. Die Norm charakterisiert drei Hauptereignisse, die während des Betriebs eines Militärfahrzeugs auftreten. Alle an die 28-V-Hauptstromversorgung angeschlossenen Geräte müssen gegen diese drei Ereignisse geschützt sein. Dabei handelt es sich um Verpolung, Spannungsspitzen und Überspannung. Um diese Ereignisse zu bestehen, darf der Schutzschaltkreis während eines Verpolungsereignisses nicht in Betrieb genommen werden. Der Ausgang des Schutzschaltkreises sollte eine Nennspannung von 28 V und maximal 34 V über die gesamte Dauer der Spannungsspitzen und Überspannungen haben. Dieses Referenzdesign verfügt über eine zweistufige Klemmschaltung, die eine Ausgangsleistung von maximal 120 W verarbeiten kann. Durch die Implementierung einer zweistufigen Klemmschaltung trägt das Design zur Reduzierung der Gesamtkosten der Stückliste (BOM) und zur Minimierung der Gesamtgröße bei.

Merkmale
  • Zweistufige Überspannungsunterdrückung bis zu 100 V
  • Unterdrückung von Überspannungsspitzen bis zu 250 V
  • Verpolungseingangsschutz bis zu -65 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUDG1.PDF (1087 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMAO3.PDF (192 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAO2.PDF (158 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAO5.ZIP (1584 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG87.ZIP (4205 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAO4.PDF (829 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAO1.PDF (313 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hot-Swap-Controller

LM5069Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung

Datenblatt: PDF
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM7480-Q1Idealer Diodencontroller, 3 bis 65 V, für die Automobilindustrie, der Back-to-Back-NFETs antreibt

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden MIL-STD-1275E Surge Protection Reference Design PDF | HTML 29.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos