TIDA-010267

TIDA-010267

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die analogen Fähigkeiten des MSPM0L1306 in einem kostengünstigen ein-Chip-Pulsoximeter-Design. Die Operationsverstärker im MSPM0L1306 dienen als Transimpedanzverstärker und Stromsteuerungstreiber mit Nulldrift und geringem Rauschen. Der integrierte Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandler (ADC) bietet die Möglichkeit zur Oversampling-Abtastung und Erzielung eines hohen Dynamikbereichs. Dieses Design verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche zur Visualisierung der PPG-Wellenformen (Photoplethysmographie) und Vitalparameter zur Messung der Herzfrequenz in Schlägen pro Minute (BPM) und der peripheren Sauerstoffsättigung (%SpO2).

Merkmale
  • Erreichbarer Herzfrequenzbereich von 30 bis 240 BPM und Perfusionsindex (PI) von 0,1 % bis 20 % für eine Vielzahl von Pulsstärken und höhere Zuverlässigkeit
  • Dynamikbereich von 90dB erreichbar vom internen 12-Bit-ADC bis hin zu Oversampling
  • Standardanzeigeauflösung von 1BPM und 1 % SpO2 für genaue Vitalwertmessungen
  • Längere Batterielebensdauer durch extrem niedrigen (< 83nA) Abschaltstrom während der Geräteabschaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF16.PDF (1301 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMCF0.PDF (190 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCE9.PDF (154 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCF2.ZIP (1925 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGL2.ZIP (473 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCF1.PDF (523 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCE8.PDF (383 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSPM0L1306 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA
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
* Designleitfaden Single-Chip Pulse Oximeter Reference Design With 90-dB Dynamic Range for Lower PI PDF | HTML 18.12.2023
Product overview MSPM0-Based Low-Cost Single-Chip Pulse Oximeter Reference Design PDF | HTML 25.07.2023

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos