TIDA-010272

TIDA-010272

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein LiFePO4-Akku-Rack mit Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion) für Hochspannung, Hochstrom und hochgenaue Isolationsimpedanz. Das Design überwacht vier Hochspannungs-Bus-Eingänge, einen Shunt-Strom mit Temperatur sowie eine Isolationsimpedanz der Batterie. Das Design schützt das Akku-Rack, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Das Design bietet eine auf der Platine integrierte serielle Peripherieschnittstelle (SPI) und eine in Reihe geschaltete Off-Board-Kommunikationsschnittstelle für eine kostengünstige stapelbare Verbindung und verstärkte Isolierung. Dank dieser Merkmale ist dieses Referenzdesign geeignet für Anwendungen mit hochleistungsfähigen Akku-Racks.

Merkmale
  • Busspannungsgenauigkeit von ±0,5 % bei 25 Grad Celsius
  • ±10 mA bei 25 °C, < 10 A; ±0,1 % Fehler bei 25 °C, > 10 A Shunt-Strom
  • Unterstützt Shunt-Temperaturkalibrierungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF88.PDF (596 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDG4.PDF (529 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDG3.PDF (143 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDG6.ZIP (5110 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGS7.ZIP (481 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDG5.PDF (2268 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDG2.PDF (977 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ79731-Q1 — Mon. f. Hochspannungsakkup. f. d. Automobilind. m. Sens. f. Spannung, Strom und Isolationswiderstand

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7841 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 3/1, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke

Datenblatt: PDF | HTML
Solid-State-Relais

TPSI2140-Q1 — Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, mit Avalance-Wertung von 2 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6507 — Emissionsarmer 36-V-Push-Pull-Transformatortreiber mit Arbeitszyklus-Steuerung für isolierte Stromve

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 1500V High-Voltage Rack Monitor Unit Reference Design for Energy Storage Systems PDF | HTML 18.10.2024

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010253 — Referenzdesign für Batteriesteuergeräte für Energiespeichersysteme TIDA-010279 — Referenzdesign für bis zu 1500 V stapelbare Batteriemanagement-Einheiten für Energiespeichersysteme TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — Referenzdesign für Hochspannungs-Li-Ion und LiFePO4-Akkupacks mit bis zu 1.500 V Kombinationen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos