TIDA-01069

TIDA-01069

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein analoges Frontend für einen fortschrittlichen Bewegungsmelder auf der Basis von zwei PIR-Sensoren zur Vermeidung von Fehlauslösungen, wodurch maschinelles Lernen ermöglicht wird. Dieses Design verfügt über eine Standard-BoosterPack™-Anschlussbelegung, verwendet stromsparende Komponenten von Texas Instruments und läuft mit einer AAA-Alkalibatteriezelle.
 
Die GUI PIR_MOTION unterstützt die schnellere Datenerfassung und Visualisierung vom Referenzdesign durch eine Reihe von Graphen und ermöglicht die Steuerung bestimmter Parameter. Es zeigt die PIR-Sensordaten und die Wavelet-Transformation (CWT) sowie die Feuchtigkeits-, Temperatur- und Lichtsensordaten in Echtzeit an.

Merkmale
  • Zwei PIR-Sensoren mit separatem Erfassungsbereich
  • Empfindlichkeit bis > 30 Fuß (≈ 9 m)
  • Standard-BoosterPack-Anschlussbelegung
  • Vermeidung von Fehlerkennungen
  • Batteriebasiertes Design mit geringem Stromverbrauch
  • Arbeit mit verschiedenen MCUs und DSPs
  • Maschinelles Lernen aktiviert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCV3B.PDF (8351 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQ56.PDF (391 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQ55.PDF (73 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQ58.ZIP (899 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD89.ZIP (710 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQ57.PDF (2021 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQ54.PDF (606 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3691 — Nanopower, kleiner Einzelkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS610981 — Synchroner Aufwärtswandler, niedr. Eingangsspannung, integrierter LDO, 3,3 V Ausgangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA349 — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 70 kHz, niedriger Ruhestrom (1 μA)

Datenblatt: PDF
Feuchtigkeitssensoren

HDC1010 — Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor (±2%) im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3002 — Licht-zu-Digital-Sensor

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1114 — 16-Bit-Delta-Sigma-ADC, 860 SPS, 1 Kanal, mit PGA, Oszillator, Komparator und I2C

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

TLV369 — Einzel-800-nA-, 1,8 V-RRIO-Operationsverstärker mit Null-Übernahmeverzerrung für kostensensitive Anw

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Advanced Motion Detector Using PIR Sensors Reference Design for False Triggers (Rev. B) 16.10.2017
Anwendungshinweis Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) 10.05.2021
Weitere Dokumente Techniques for PIR-based motion detection 15.12.2020

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00489 — Referenzdesign für energieeffizienten drahtlosen PIR-Bewegungsmelder mit 10 Jahren Knopfzellenlaufze TIDA-00759 — PIR-Bewegungsmelder mit geringem Stromverbrauch und Bluetooth Smart und 10-jähriger Lebensdauer der TIDA-01398 — Drahtloser PIR-Bewegungsmelder mit extrem niedrigem Stromverbrauch für kostenoptimierte Systeme – Re

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos