TIDA-01090

TIDA-01090

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01090 ermöglicht die Halbduplex-Kommunikation über einen RS-485-Bus, ohne zusätzliche Steuerungen zur Treiberaktivierung/Empfängeraktivierung zu benötigen.  Das Design ermöglicht es, dass der auf jedem Knoten verwendete Transceiver automatisch in den Übertragungsmodus wechselt, wenn Daten von einem lokalen Mikrocontroller (MCU) oder universellen asynchronen Empfänger/Transmitter (UART) übermittelt werden, und dann wieder in den Empfangsmodus wechselt, sobald der Daten-Frame abgeschlossen ist.

Merkmale
  • Aktiviert automatisch einen RS-485-Treiber, wenn Daten von einer MCU oder einem UART ausgegeben werden
  • Schaltet den RS-485-Transceiver in den Empfangsmodus, wenn keine Daten übertragen werden
  • Funktioniert mit jedem RS-485-Transceiver
  • Niedrige Kosten aufgrund der minimalen Komponentenzahl
  • Einstellbare Länge von Daten-Frames durch Auswahl passiver Komponenten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBW6.PDF (2836 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMG1.PDF (71 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMG0.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMG3.ZIP (299 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCC2.ZIP (0 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMG2.PDF (422 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMF9.PDF (54 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD3082E — Halbduplex-RS-485-Transceiver

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

NA555 — Präzisions-Timer
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
* Designleitfaden Automatic Direction Control RS-485 Design Guide 02.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos